Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COSTAS 1000 Pendelleuchte schwarz/rattan
COSTAS 1000 Pendelleuchte schwarz/rattan
COSTAS 1000 Pendelleuchte schwarz/rattan
COSTAS 1000 Pendelleuchte schwarz/rattan

    COSTAS 1000 Pendelleuchte schwarz/rattan

    COSTAS ist eine von Alex&Manel Lluscà entworfene Hängelampenkollektion, die sich durch Rattan-Lampenschirme auszeichnet. Das in zwei Größen erhältliche Design lässt die Glühbirne sichtbar und ist eine Mischung aus schlichtem, klassischem und mediterranem Stil. Sie ist für die Innenbeleuchtung aller Arten von Räumen konzipiert. Dies ist die Version mit Durchmesser 1000x20x1000 mm.
    Spezifikation
    • Referenz: 68590-70

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776243910

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 2998

      Bildschirmmaterial: Rattan

      Bildschirmabschluss: Rattan

      Klingenfinish: Rattan

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1500

      Länge: 1000

      Tiefe: 1000

      Gesamtdurchmesser: 1000

      Enddurchmesser: 70

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,05576

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.85

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.1225

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68590-70_-_costas-black-rattan-pendant-lamp-o1000
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit