Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMELIA Schwarze Deckenleuchte

AMELIA Schwarze Deckenleuchte

AMELIA ist eine von Héctor Serrano entworfene schwarze Deckenleuchte mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen, die sich in den Raum einfügen und ihn auf subtile Weise bereichern. Der abgerundete Diffusor verleiht ihm eine größere Abstrahlfläche und verhindert Blendung, wodurch er sich perfekt für die Umgebungsbeleuchtung eignet.
Spezifikation
  • Referenz: 68611

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: AMELIA Schwarze Deckenleuchte

    Produktbeschreibung: AMELIA ist eine von Héctor Serrano entworfene schwarze Deckenleuchte mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen, die sich in den Raum einfügen und ihn auf subtile Weise bereichern. Der abgerundete Diffusor verleiht ihm eine größere Abstrahlfläche und verhindert Blendung, wodurch er sich perfekt für die Umgebungsbeleuchtung eignet.

    Serie: 3328

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Opalweiß

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 225

    Länge: 215

    Tiefe: 215

    Gesamtdurchmesser: 215

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01771

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.3

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)4.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit