Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEAF Grey Pfahlleuchte

LEAF Grey Pfahlleuchte

LEAF ist ein von Jordi Ribaudí entworfener Stab zur Beleuchtung von Pflanzen, Bäumen und Gegenständen im Außenbereich. Es besteht aus recyceltem Kunststoff und sein an ein Blatt erinnerndes Design sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich nicht in der Struktur ansammelt. Eine Außenleuchte für Liebhaber von Natur, Design und Ökologie. Hergestellt in Spanien.
Spezifikation
  • Referenz: 70233

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776184718

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7034

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    IP: 44

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17324

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 350

    Länge: 176

    Tiefe: 116

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 155

    Breite der einzelnen Box (MM): 205

    Einzelboxlänge (MM): 355

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01128

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.4

    STK: 100

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.32

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70233_-_LEAF-Grey-stake-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit