Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DADO Brown Wandleuchte

DADO Brown Wandleuchte

Klassische Wandleuchte für Terrasse und Garten aus Metall mit abgeschrägtem Glasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 71606

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776716063

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 172

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 23

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 205

    Länge: 100

    Tiefe: 170

    Basisdurchmesser: 150

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 12

    Höhe der einzelnen Box (MM): 235

    Breite der einzelnen Box (MM): 170

    Einzelboxlänge (MM): 120

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004794

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.88

    STK: 144

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.704

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71606_-_DADO-Brown-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.704
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit