Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HONEY Black wall lamp

HONEY Black wall lamp

Wandleuchte im Industriestil für die Außenbeleuchtung. Der HONEY-Stil verleiht der Beleuchtung von Terrassen und Gärten einen neuen klassischen Look.
Spezifikation
  • Referenz: 73695

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169562

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7369

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 170

    Tiefe: 210

    Basisdurchmesser: 90

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 360

    Breite der einzelnen Box (MM): 215

    Einzelboxlänge (MM): 170

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.013158

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.716

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,18

Technische Spezifikation
  • Referenznummer73695_-_HONEY-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)118
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit