Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Google-Übersetzung,
Elegantes feststehendes Downlight fixe mit Inox-Reflektor Transluzenter Diffusor Intensive und gleichmäßige Beleuchtung Sofortige Zündung
Spezifikation
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

Technische Spezifikation
  • Referenznummerklt06
  • ProduktfamilieFASUAL LED Light
  • ProduktgruppeDownlight encastré
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)138
  • Breite (mm)138
  • Tiefe (mm)129
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit