Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei
Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei

    Fech-Jet-System® Türen für Sandwichpaneele (für alle Türen) AutoCAD Datei

    Das patentierte und mehrfach ausgezeichnete Fech-Jet-System® ist die ideale Lösung für Fenster und Türen in Sandwichbauweise. Zu den wichtigsten Produktvorteilen zählen die verkürzte Montagezeit und die erheblichen Kosteneinsparungen, da für die Sandwichelemente keine Blechrahmen benötigt werden und die Fenster weder innen noch außen nachträglich gerahmt werden müssen. Die hohe Designqualität ermöglicht die Konstruktion ohne unschöne Schrauben oder Nieten sowie ohne Gehrungsschnitte. Diese Konstruktion verlängert zudem die Lebensdauer, da keine Befestigungselemente in den Rahmen eindringen. Das Fech-Jet-System® ist als Aluminium- oder Kunststoffprofil erhältlich. Eine Nachrüstung ist problemlos möglich.


    Spezifikation
    • Das Fech-Jet-System® eignet sich für Außenfassaden sowie für Innenwände, Trennwände und Betonwände. Folgende Ausführungen mit Stärken von 60 bis 220 mm sind erhältlich: Schraubenlose Türrahmen Automatische Türen Türsysteme, die nach innen oder außen öffnen (z. B. als Notausgangstüren) und mit allen erforderlichen Sicherheitsmerkmalen erhältlich sind
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfech-jet-system-doors-all-doors-autocad-file
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen für Sandwichwände
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit