Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®

    FENIX NTA®

    Google-Übersetzung,

    FENIX® ist ein innovatives Material für die Innenarchitektur. Durch die Anwendung proprietärer Technologien zeichnet sich die Außenfläche von FENIX durch die Verwendung von Acrylharzen der nächsten Generation aus, die durch einen Elektronenstrahl-Härtungsprozess gehärtet und fixiert werden. Mit geringem Lichtreflexionsvermögen sind FENIX-Oberflächen extrem undurchsichtig, weich im Griff und Anti-Fingerabdruck. Auch eine thermische Ausheilung oberflächlicher Mikrokratzer ist möglich. Drei Arten von Materialien sind erhältlich: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA ist eine verstärkte Metalloberfläche mit FENIX-Eigenschaften: visueller Komfort, weicher Griff, Kratzfestigkeit.

    Kontaktieren Sie FENIX® Innovative Materials

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfenix-nta
    • ProduktfamilieSurface Materials
    • ProduktgruppeFENIX NTA
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4200
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)0.7
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • Klassifizierung06 00 00
    • Format2014TitelWood, Plastics, and Composites
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit