Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM

    FENIX NTM® BLOOM

    Google-Übersetzung,

    FENIX® sind innovative Materialien für den Innenausbau. Durch die Anwendung proprietärer Technologien zeichnet sich die Außenfläche von FENIX durch die Verwendung von Acrylharzen der nächsten Generation aus, die durch einen Elektronenstrahl-Härtungsprozess gehärtet und fixiert werden. Mit geringem Lichtreflexionsvermögen sind FENIX-Oberflächen extrem undurchsichtig, weich im Griff und Anti-Fingerabdruck. Auch eine thermische Ausheilung oberflächlicher Mikrokratzer ist möglich.
    Drei Arten von Materialien sind verfügbar: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom® und FENIX NTA®.
    FENIX NTM Bloom, innovativere und natürlichere Rohstoffe. Das extrem matte Smart Material ist mit Bloom angereichert, einer Lignin-basierten Technologie für den Kern.

    Kontaktieren Sie FENIX® Innovative Materials

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfenix-ntm-bloom
    • ProduktfamilieSurface Materials
    • ProduktgruppeFENIX NTM BLOOM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4200
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)0.7
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • Klassifizierung06 00 00
    • Format2014TitelWood, Plastics, and Composites
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework