Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BK 20P PLUS - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
BK 20P PLUS - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
BK 20P PLUS - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
    Ferrari BK

    BK 20P PLUS - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster

    Google-Übersetzung,
    Betonmauerwerk für Innen- und Außenwandanwendungen. Die Blöcke sind in "dichtem" oder "leichtem" Beton, "Intonaco" (rau) oder "facciavista" (glatt) Oberfläche und mit oder ohne wasserfester Behandlung erhältlich. Die Einheiten sind für verschiedene Verwendungszwecke geeignet: Trennwand, Vorhang, Verkleidung und Hohlwand. Sie können Brandschutz, Wärmedämmung und Schallschutz bieten. Die Blöcke sind nicht für tragende Wände geeignet.
    Spezifikation
    • -
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblocco-bk-20p-plus-argilla-intonaco
    • ProduktfamilieMasonry units (Blocchi da muratura)
    • ProduktgruppePartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameConcrete blocks
    • UNSPSCCode30131502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry walling units
    • Klassifizierung04 22 00
    • Format2014TitelConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Blocks
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit