Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    Google-Übersetzung,

    ffuuss dom - Seifenspender

    Elegant und anpassbar, der beste hydroalkoholische Seifen- und / oder Gelspender für hervorragende Hygiene.

    • Zwei Modelle zur Auswahl
    • Farbpalette und Produktanpassung für ein maßgeschneidertes Design

    ffuuss dom Stil

    • 8 ABS-Farben erhältlich
      • Glanz

      ffuuss dom Premium

      • 20 anpassbare bemalte Farben
      • Mattes / glänzendes Finish
      • Anpassbares Design, wählen Sie die Farbe und / oder fügen Sie Ihre Marke oder Ihr Logo hinzu
      Spezifikation
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerffuuss-dom
      • ProduktfamilieFFUUSS Dispensers
      • ProduktgruppeFFUUSS Dispensers DOM
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)277
      • Breite (mm)136.2
      • Tiefe (mm)101
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)0.74
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
      • OmniClassNummer23-31 25 29 13
      • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
      • CSIUniFormatIICodeE2010
      • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Spanien
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit