Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLW28 Lamellenfenster
FLW28 Lamellenfenster
FLW28 Lamellenfenster
FLW28 Lamellenfenster

    FLW28 Lamellenfenster

    Das FLW 28 ist ein anpassungsfähiges Multitalent mit hoher Ausstattung und modernstem Design. Je nach Bedarf können Sie sich für doppelt verglaste oder isolierte Aluminiumpaneele entscheiden. Mit seinen hohen Schallabsorptionseigenschaften in Kombination mit einer Schallschutzverglasung nach EN ISO 10140-1 / 2 eignet sich das FLW 28 auch für den Einbau in Gebäuden mit hoher Lärmbelastung. Unsere engagierten Teams von Ingenieuren und Designern stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Elemente Ihres Projekts zu besprechen und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden. Unsere engagierten Teams aus Ingenieuren und Designern stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Elemente Ihres Projekts zu besprechen und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

    # Lamellenfenster # Fenster # Vorhangfassade # Brandbekämpfung # Lüftungssystem # Intelligente natürliche Lüftung # Platzsparend # Antriebe # AOV # Automatisch öffnendes Lüftungsgerät # NRWG # Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug # EN12101-2 # Rauchabzug # motorisiert # elektrisch # manuell # pneumatisch # Einklemmschutzfunktion # energieeffizient #Fail-Safe # wartungsarm

    Spezifikation
    • Es ist mit manuellen, elektrischen und pneumatischen Antrieben erhältlich. Der FLW 28 ist mit einer Vielzahl von Befestigungsadaptern erhältlich, darunter 17x28mm und 25x28mm integrierte Verglasungsadapter, Mauerwerksrahmenadapter, Winkelflanschrahmen und maßgeschneiderte Verglasungsadapter für eine Vielzahl von Anwendungen.

      Merkmale:

      Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG), Rauchabzug aus Aufzugsschächten.

      Ausführung:

      Lamellen sind außen bündig mit dem Rahmen. Lamellen mittig angeordnet. Glaslamellen vollständig gerahmt. Thermisch getrennte Aluminiumprofile.

      Verglasung:

      Doppelverglasung oder isolierte Aluminiumpaneele mit einer Gesamtglasdicke von 28 mm. Trockenverglasung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLW28LouvreWindow
    • TypDigital Twin (Building)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass louvre window units
    • Klassifizierung08 91 13
    • Format2014TitelMotorized Wall Louvers
    • OmniClassNummer23-33 29 33
    • OmniClassTitelMovable Blade Wall Louvers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit