Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellensystem SLV94, verstellbar, nicht entwässerbar
Lamellensystem SLV94, verstellbar, nicht entwässerbar
Lamellensystem SLV94, verstellbar, nicht entwässerbar
Lamellensystem SLV94, verstellbar, nicht entwässerbar

    Lamellensystem SLV94, verstellbar, nicht entwässerbar

    4.0 von 5 Sternen4.0(12 Bewertungen)

    SLV94 ist ein Lamellensystem mit natürlicher Belüftung, Lichtdurchlässigkeit und Wasserdichtigkeit, das mit beweglichen, festen und in Solarpaneele integrierten Lamellen eingesetzt werden kann.

    SLV94 gliedert sich grundsätzlich in zwei Typen: entwässerbar und nicht entwässerbar. Das nicht entwässerbare SLV94-System bietet maximale natürliche Belüftung, die dank der beweglichen Lamellen geregelt werden kann, und die Lamellen lassen sich zur Reinigung oder zum Austausch über gefederte Stifte leicht aus dem Rahmen entnehmen.

    Ziel ist es, die Durchbiegungskriterien bei unterschiedlichen Schnee- und Windlasten mit und ohne Pfostenprofile zu erfüllen; generell gelten für alle Lamellentypen die Abmessungen ohne Pfosten mit 1000x2000 mm und mit Pfosten mit 2000x2000 mm

    Profilabmessungen :

    • Nicht entwässerbare Rahmenprofilbreite : 31,8 mm
    • Nicht entwässerbare Rahmenprofiltiefe : 120 mm
    • Nicht entwässerbare Lamellenprofilbreite bei 37-Grad-Winkel : 112 mm
    • Nicht entwässerbare Lamellenprofiltiefe bei 37-Grad-Winkel : 94 mm
    • Das Gewicht eines 1000*1000 mm SLV94-Systems variiert je nach verwendetem Zubehör zwischen 17-20 kg.
    Spezifikation
    • Eigenschaften :

      • Einfache Montage und Demontage
      • Bewegliche Lamellen
      • Fliegengitter
      • Gewährleistung maximaler Luftdurchlässigkeit und maximalen Wasserschutzes
      • Ohne Eckkeil
      • Mit Eckkeil
      • Eckkeil ohne Pressung
      • Verschiedene Montageoptionen

      Technische Eigenschaften :

      • Nicht entwässerbare freie Fläche : 0,545 / %53,5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlouver-slv94-adjustable-non-drainable
    • ProduktfamilieAluminium Louver
    • ProduktgruppeSLV94
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-17
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC010351
    • ETIM-NameLouver for duct installation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading mounting brackets
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles