Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Spiral Dough Mixer

The Spiral Dough Mixer

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

EINFACHER, KÖSTLICHER UND EFFIZIENT GEMISCHTER TEIG

Der Mischvorgang ist der erste Schritt zur Herstellung eines großartigen Teigs – und er ist ein entscheidender. Der Spiralkneter wirbelt den Teig auf gründliche, aber sanfte Weise sanft um sich selbst herum. Diese besondere physikalische Bewegung reduziert die Reibung und die daraus resultierende Hitze, was die Geschmacksentwicklung während der Fermentation ernsthaft behindert.

Der kleine Formfaktor des Spiralmixers macht ihn auch zu einer großartigen Wahl für beengte Platzverhältnisse, wo er sogar unter der Theke aufbewahrt werden kann, wenn er nicht verwendet wird. Das elegant schlichte Design des Spiralmixers minimiert bewegliche Teile und wurde entwickelt, um die mechanische Wartung zu reduzieren – was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für die schnelllebige Küchenumgebung macht.

Zwei Modelle

Wählen Sie zwischen dem Single-Speed-Split-Phasen-Mixer oder dem Twin-Speed-Dreiphasen-Mixer

Eingebauter Timer

Stellen Sie den Timer wie gewünscht ein und lassen Sie ihn mischen

Einfache Wartung

Hochwertige Edelstahlkonstruktion und Lenkrollen

Das 44-kg-Modell ist die perfekte Wahl für diejenigen, die keinen Drehstromanschluss haben.

Währenddessen kann das 60-kg-Modell einen einzigen handelsüblichen 55-Pfund-Mehlsack bei 60 % Hydratation mischen; Das manuelle Abmessen von Mehl entfällt

Spezifikation
  • Bowl Specifications 44KG Model 60KG Model
    Dough Capacity 97 LBS 133 LBS
    Bowl Volume 53 QUARTS 80 QUARTS
    Flour Capacity 66 LBS 88 LBS
    Dough Hydration 0.5 0.5
    Mixer Dimensions
    Weight 249 LBS 507 LBS
    Width 20.9" 22.6"
    Depth 33.1" 40.2"
    Height 30.3" 39.8"
    Electrical Requirements
    Phase Split Phase* 3-Phase
    Voltage 220-240 VAC 208-220 VAC
    Current 11.5 A 13.8 A
    Frequency 60 HZ 60 HZ
    Motor Specifications
    Motor Power 1.2 / 1.8 HP 1.2 / 1.8 HP
    Bowl Rotation Speed 12 RPM 14.4 / 28.8 RPM
    Tool Rotation Speed 120 RPM 82 / 168 RPM
    Rotation Direction Clockwise Clockwise
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthe-spiral-dough-mixer
  • ProduktfamilieDough Management
  • ProduktgruppeDough Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSCCode52
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_60_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood preparation
  • Klassifizierung11 42 13
  • Format2014TitelFood Preparation Appliances
  • OmniClassNummer23-21 21 31
  • OmniClassTitelCommercial Food Preparation Equipment