Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Google-Übersetzung,

    MODUL BIN SHELTER ist eine flexible und vielseitige Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Abfallsammelstelle. Es kann mit allen gängigen Mülleimer-Modellen verwendet werden.

    Müllboxen können an den Enden miteinander verbunden werden, um eine einheitliche Kombination aus mehreren Müllboxen zu bilden. Modul passt sich perfekt an unterschiedliche Umgebungen an.

    Standardfarben sind RAL7024 und Finbin Black 1945.

    Die Blende ist mit aufklappbarer, gasfederunterstützter Ladeluke ausgestattet. Es gibt zwei Optionen für die Luke: groß und klein. Die Ladeluke kann mit einem 2-Zylinder-Schlossgehäuse ausgestattet werden. Der Kunde kann dann die Schlösser für die Schlüssel der Immobilie serialisieren.

    Wir haben auch die Brandsicherheit von Abfallsammelstellen berücksichtigt und das Modell Modul 1 ist auch als feuerisolierte Version erhältlich. Das Innere des Müllcontainers ist mit nicht brennbaren feuerfesten Platten der Kategorie A1 ausgekleidet.

    Spezifikation
    • Measurements (w*d*h)
      1500*1000*1660 mm

      Capacity
      1*660 liter waste bin
      or
      2*240 liter waste bins

      Materials
      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModul_1
    • ProduktfamilieLitter bin
    • ProduktgruppeBin shelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1660
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLitter bins
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit