Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viva Akva Bushaltestelle
Viva Akva Bushaltestelle
Viva Akva Bushaltestelle
Viva Akva Bushaltestelle
Viva Akva Bushaltestelle
Viva Akva Bushaltestelle

    Viva Akva Bushaltestelle

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)

    Simple and elegant ViVa Akva bus shelter offers a compact and transparent solution for urban streets. We also are willing to make bespoke modifications to certain projects for example Hammerglass bulletproof side and rear glasses, longer attached shelter lines, lighting etc.

    Greenroofs are now an option for our shelters!

    All of our shelters are CE certified.

    ViVa Akva shelters are designed and manufactured in Finland.

    Spezifikation
    • ViVa

      Akva bus shelters frame is made of high grade powder coated steel.

      Glass elements are tempered glass and we offer an option of bulletproof

      tempered glass. Roof is made of polycarbonate. 

      You can equip the shelter with our litter bins and ashtrays. GREENROOF option is also available.

      ViVa Akva is a modular shelter concept, please see other options from our webpage Lehtovuori.fi.

      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 4000*2530*1550 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite grey), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: zinc rich primer coated steel frame, powder coated / polycarbonate roof / tempered glass walls

      - Material thickness (frame): 80*80 mm 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy, Finland 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerakva
    • ProduktfamilieShelter
    • ProduktgruppeBus shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2530
    • Breite (mm)4000
    • Tiefe (mm)1550
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)580
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_80_10_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBus stops
    • Klassifizierung10 73 43
    • Format2014TitelTransportation Stop Shelters
    • OmniClassNummer23-19 29 13 13 11
    • OmniClassTitelBus Stop Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit