Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles

    ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles

    Google-Übersetzung,
    Der modulare ViVa Akva ist mit allen unseren Fahrradständermodellen kompatibel: CubiQ Premium- und Standardständer, Treo-Ständer, U2-Fahrradträger und FiPo-Fahrradständer.

    ViVa Akva ist ein stilvoller, einfacher und luftiger Fahrradunterstand. Dieser Unterstand passt perfekt auch an anspruchsvollere Orte, an denen ein einfacher Zugang und klare Sicht ein Muss sind. Auch mit Holzwandpaneelen, Gründach, Wasserablauf usw. erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder wenden Sie sich an info@finbin.fi

    Alle Finbin-Überdachungen sind für maximale Sicherheit CE-zertifiziert.

    Spezifikation
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 m

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerakva_bicycle_shelter_10_bicycle_places
    • ProduktfamilieShelter
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2530
    • Breite (mm)3840
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit