Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bermuda 80 Abfallbehälter, 80 l
Bermuda 80 Abfallbehälter, 80 l
Bermuda 80 Abfallbehälter, 80 l
Bermuda 80 Abfallbehälter, 80 l
Bermuda 80 Abfallbehälter, 80 l

    Bermuda 80 Abfallbehälter, 80 l

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)

    Merkmale

    Das Material und die Farbe können an die verschiedenen Umgebungen angepasst werden.
    - Feuerlösch-Struktur
    - Klappdeckel mit Dreikantschloss, schwenkbarer Beutelgerüstrahmen.
    - Das Design führt den Benutzer zum Recycling verschiedener Abfallfraktionen.
    - Recycling-Etiketten erhältlich.

    Eignung
    Der FinBin® Bermuda ist speziell für Terminals, Einzelhandelseinrichtungen und Hotels konzipiert.

    Spezifikation
    • Technische Informationen

      Produkt-Nummer
      V43340

      Messungen (w*d*h)
      400*760 mm

      Blende (Ø)
      200 mm

      Gewicht
      13 kg

      Kapazität
      80 l, Sackgestell für 150 l Müllsack

      Materialien
      Pulverbeschichteter verzinkter Stahl und sst EN 1.4016

      Dicke
      1,25/2 mm

      Farben
      Edelstahl, Metallic-Schwarz

      Gestaltung
      Yrjö Ojanen 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • ProduktfamilieLitter bin
    • ProduktgruppeLitter bin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLitter bins
    • Klassifizierung12 93 23
    • Format2014TitelTrash and Litter Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit