Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich
Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich
Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich
Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich
Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich
Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich

    Bermuda Double, Abfallbehälter 2x100 l, recycling, behälter, für den Innenbereich

    Innovatively designed FinBin® Bermuda Double recycling bins are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Spezifikation
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43342

      Measurements (w*d*h)
      860*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      29 kg

      Capacity
      2*100 l, two bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbermuda-double-indoor-litter-bin
    • ProduktfamilieLitter bin
    • ProduktgruppeRecycling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLitter bins
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa