Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor

    Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor

    Google-Übersetzung,

    Innovativ gestaltete FinBin®-Bermudas sind auf der ganzen Welt äußerst beliebt. Sie finden diese Behälter vor allem an Flughäfen, Bahnhöfen und U-Bahnhöfen, Bürogebäuden, Einzelhandelseinrichtungen, Hotels usw. Die Behälter der Bermuda-Serie sind aufgrund der Feuerlöschstruktur auch feuerfest.

    Entworfen und hergestellt in Finnland.

    Ursprünglicher Entwurf: Yrjö Ojanen

    Spezifikation
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.

      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43344

      Measurements (w*d*h)
      1560*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 and 217*104 mm

      Weight
      66 kg

      Capacity
      4*100 l, four bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbermuda-quad-indoor-litter-bin
    • ProduktfamilieLitter bin
    • ProduktgruppeRecycling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)1560
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLitter bins
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa