Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CubiQ Premium, 2-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 600 mm
CubiQ Premium, 2-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 600 mm
CubiQ Premium, 2-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 600 mm

    CubiQ Premium, 2-sided bicycle stand, 6 bicycles, c/c 600 mm

    Google-Übersetzung,

    CubiQ Premium 2-seitiger Fahrradständer für 6 oder 8 Fahrräder und Mittenabstand zwischen den Fahrrädern beträgt 600 mm.

    MODULARE, SICHERE, FAHRRAD- UND RADFAHRERFREUNDLICHE LÖSUNG.

    Die CubiQ-Produktfamilie wird zusammen mit Architekten, Landschaftsgestaltern und Radfahrern entwickelt.

    CubiQ Premium und Standard sind wirklich modulare Fahrradträgermodelle, bei denen der Abstand zwischen den Bögen auch nach der Installation vom Kunden frei angepasst werden kann

    Es gibt ein- und zweiseitige Versionen beider CubiQ-Modelle und CubiQ kann auch verwendet werden, um lange Reihen von Fahrradständern zu schaffen. Durch die dreistufige Einstellung des Winkels der Bögen können Sie sie nach links, rechts oder zur Mitte ausrichten. Um Ihnen die Auswahl etwas zu erleichtern, bieten wir drei Standardabstände für die Bögen an: 420, 500 und 600 mm.

    Kompatibel mit unseren Shelter-Modellen: Akva, Vario und Vivid.

    Geeignet für alle Arten von Fahrrädern, einschließlich Fatbikes.

    Entwickelt und hergestellt in Finnland.

    Spezifikation
    • Technical information

      Measurements (no. of bicycles / length of rack):

      1-sided: 3 / 1645 mm, 4 / 2470 mm  (measurements don't include the posts)

      2-sided: 6 / 1645 mm, 8 / 2470 mm

      Depth: 

      1-sided: 720 mm

      2-sided: 1380 mm

      Materials

      Steel

      Surface treatment options

      Zinc primed & powder coated  / hot-dip galvanized & powder coated

      Standard colours

      FinBin Black 1945 (textured metal black), RAL 7024 (graphite grey), RAL 9005 (black)/ / DB703 (textured dark grey). Ask our customer service for other colours. Accentuated dual colouring is also available: the arches or one of the arches can be a different colour than the rest of the rack.

      Mounting options

      - Posts embedded in concrete
      - Surface-mounted posts
      - Wall mount

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercubiq-premium-2sided-6bicycles-600mm
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeCubiQ Premium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)785
    • Breite (mm)1765
    • Tiefe (mm)1380
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationAlarm
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit