Die Finbin® Edge Serie steht für zeitloses Design. Dank ihrer Modularität können einzelne Edge-Behälter kombiniert werden, um die erforderliche Recyclingstation zu erreichen. Eine Recyclingstation aus Edge-Behältern kann flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden
später ändern. Kantenbehälter sind in mehreren Farben erhältlich.
Die Modelle sind aus hochwertigem Edelstahl oder verzinktem pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.
MERKMALE
Randbehälter haben ein Fassungsvermögen von 100 Litern. Sie verfügen über einen Klappdeckel und einen schwenkbaren Taschenhalter. Randbehälter werden in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Recyclingöffnungen geliefert. Die Behälter können mit Verbindern verbunden werden. Es sind auch verschiedene Arten von Recycling-Aufklebern erhältlich. Das Standardfarbschema für Edge-Behälter besteht aus einem Edelstahlrahmen (EN 1.4016) und einem schwarzen Deckel und Boden. Wir bieten auch eine pulverbeschichtete Option an, die vollständig schwarz ist.
EIGNUNG
Durch das subtile, rechteckige, stromlinienförmige Design eignet sich Edge gut für Büroeinrichtungen, öffentliche Räume, Krankenhäuser, Campus, Sporthallen, Ausstellungseinrichtungen und Kongresszentren mit unterschiedlichem Recyclingbedarf. Edge Bins eignen sich auch für eher klassische Umgebungen wie Museen. Der Deckel ist so geformt, dass er selbstlöschend ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |