Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    Google-Übersetzung,

    Der FINBIN FiPo-Fahrradständer fungiert als stilvoller Fahrradrahmen-Verschlussständer für zwei Fahrräder. Es kann auch als Lichtpoller verwendet werden.

    FiPo kann direkt auf der Oberfläche oder mit dem Flansch unter dem Pflaster installiert werden. Es ist auch möglich, mit einem unterirdischen Pfosten zu installieren, der dann einbetoniert wird. Fragen Sie mehr von unserem Kundenservice!


    Spezifikation
    • Dimensions (mm)
      - Height 1000 mm
      - Width / depth 80/80 mm (flange 180/180 mm)

      Material
      Powder coated galvanized steel

      Standard colours
      RAL7024 / 9005 / Finbin Black 1945 (metallic black) / ask other colours from our customer service

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer: Lehtovuori Oy / FINBIN


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfipo-bicycle-stand-bollard
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit