Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest

    Kuru public bench, without backrest

    4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kuru-Bank

    Kuru ist eine Produktfamilie, die zusammen mit Möbeldesignern entworfen wurde. Die öffentlichen Bänke und Tische von Kuru sind benutzerfreundlich, stilvoll und langlebig. Die Bänke der Serie sind mit oder ohne Rückenlehne erhältlich. Armlehnen sind eine Option und Sie können sie frei nach Ihren Wünschen positionieren.


    Kuru-Bänke gelten als behindertengerechte Bankserie.

    Kuru-Bänke eignen sich gut für öffentliche Innen- und Außenräume wie öffentliche Parks und Höfe, Einkaufszentren und Gewerbeimmobilien.

    Spezifikation
    • Kuru bench specification

      Dimensions

      - Width 1800 mm
      - Height 490 mm
      - Depth 525 mm

      Materials
      - Bench structrure is powder coated galvanized steel
      - Wooden parts of the bench are pine.

      Standard colours for the structure:
      - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL 7024, RAL 9005, RAL 6005, RAL 9006, DB 703, ask for other RAL colours from our customer service.

      Colour for wooden parts:
      - Heat treated pine / treated pine / ask other available colours from our customer service.

      Installation
      - Free-standing (bolting option onto the surface)

      Accessories for Kuru bench
      - Armrest (galvanized powder coated steel)

      Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkuru-bench-without-backrest-optional-arm-rests
    • ProduktfamiliePublic bench
    • ProduktgruppeKuru
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa