Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Treo bicycle stand, two sided
Treo bicycle stand, two sided

    Treo bicycle stand, two sided

    Google-Übersetzung,

    Treo Fahrradständer-Serien bestehen aus verschiedenen Fahrradständer-Modulen und bieten eine einfache Möglichkeit, funktionierende Fahrradparkplätze zu bauen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Installationsmethoden und ein modularer Aufbau stellen sicher, dass Treo fast überall hinpasst. Die Treo-Serie wird in Finnland hergestellt und entworfen.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 8 bicycles / 1845 mm, 10 bicycles / 2255 mm, 12 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 690 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, powder coated, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertreo-bicycle-rack-two-sided
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit