Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Google-Übersetzung,

    Vario 1 ist mit allen unseren Fahrradständermodellen kompatibel: CubiQ Premium und Standard, Treo, U2 und FiPo

    Vario 1 ist ein modularer Fahrradüberdachungssystem mit einer Länge von 2 bis 16 Metern. Wenn Sie eine längere Überdachungsreihe wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

    Alle Finbin-Unterstände sind für maximale Sicherheit CE-zertifiziert.

    Bitte kontaktieren Sie info@lehtovuori.fi, wenn Sie ein 3D-Modell benötigen.

    Spezifikation

    • Technical information:

      - Available lengths: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 meters.

      - Height: 2540 mm

      - Depth: 2500 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervario-1-bicycle-shelter-length-starting-from-2-meters
    • ProduktfamilieShelter
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2540
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit