Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated reinforced beam 150

Prefabricated reinforced beam 150

Google-Übersetzung,
Träger aus Leichtbeton, die über Öffnungen in Mauerwerkswänden verwendet werden. Montiert, mit dem Pfeil nach oben.
Spezifikation
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 150 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 30 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMurbalk_150
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialExpanded clay
  • Sekundär MaterialZement
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameBeams
  • UNSPSCCode301017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
  • Klassifizierung03 52 16.16
  • Format2014TitelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClassNummer23-13 35 19 17
  • OmniClassTitelPrecast Concrete Beams
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden