Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Google-Übersetzung,
Isolierbalken aus Leichtbeton, die über Öffnungen in Mauerwerkswänden verwendet werden. Montiert, mit dem Pfeil nach oben.
Spezifikation
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)397
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialExpanded clay
  • Sekundär MaterialEPS
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameBeams
  • UNSPSCCode301017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
  • Klassifizierung03 52 16.16
  • Format2014TitelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClassNummer23-13 35 19 17
  • OmniClassTitelPrecast Concrete Beams
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit