Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combi Clip
Combi Clip
Combi Clip
    Finsa

    Combi Clip

    Google-Übersetzung,

    Hinterlüftete Fassade Thermopine COMBI CLIP, horizontale Montage

    Außenverkleidung einer hinterlüfteten Fassade, hergestellt aus massiven wärmebehandelten Thermopine Savia-Kiefernholzlatten, behandelt, indem das Holz Temperaturzyklen von bis zu 220 °C und Wasserdampf in einer sauerstofffreien Atmosphäre und kontrolliertem Druck ausgesetzt wird, rechteckiger Querschnitt, COMBI CLIP , Gesamtabmessungen 2400 x 85 x 20 mm und Nutzungsklasse 3.2 gemäß UNE-EN 335, horizontal auf GRAD Flat-Schiene platziert SYSTEME mit 85 mm Achsabstand vertikal eingebaut. Zwischen Träger und Flachschiene wird ein Butyl-Dichtungsband verwendet. Die Fassadenprofile werden vor der Montage mit einer wasserbasierten Außenlasur (Farbton nach Wahl) des Typs Sikkens Cetol WF 771 oder ähnlich als schützende und dekorative Behandlung behandelt.
    Die Befestigung der Flachschienen an der Stütze erfolgt mit Befestigungsmitteln, die für die Art der Stütze geeignet sind, auf der sie installiert werden sollen. Der Thermopine-Belag wird mit den darin integrierten Clips vom Typ GRAD an der Flachschiene befestigt. Inklusive Anti-Nagetier-Gitter zum Schutz der belüfteten Kammer. Im Preis ist keine Wärmedämmung enthalten.


    Spezifikation
    • Descompuesto de la partida COMBI CLIP:

      1. Materiales:

        • Perfil Flat Rail tipo GRAD de aluminio: Incluye clips de fijación con interejes de 85 mm. Rendimiento: 1,750 m. Precio unitario: 9,57 €. Importe: 17,41 €.
        • Lama de madera de pino termotratada Savia Thermo-pine: Perfil COMBI CLIP de 85x20 mm de sección. Rendimiento: 1,050 m². Precio unitario: 44,60 €. Importe: 46,83 €.
        • Tornillo y anclaje de fijación del flat rail a soporte: Rendimiento: 6 unidades. Precio unitario: 0,10 €. Importe: 0,20 €.
        • Sistema de tratamiento superficial de la madera: Se aplica un lasur al agua como tratamiento protector y decorativo, tipo Sikkens Cetol WF771 en tres capas. Rendimiento: 1 m². Precio unitario: 12,82 €. Importe: 12,82 €.
        • Cinta butílica de sellado de tornillos de 3x50 mm: Rendimiento: 1,700 m. Precio unitario: 1,10 €. Importe: 1,87 €.
        • Rejilla antiroedores: Formada por un perfil perforado en "L" de acero galvanizado de 30x20 mm, para la protección de cámaras ventiladas en muros con estructura de madera. Rendimiento: 0,200 m. Precio unitario: 0,40 €. Importe: 0,08 €.

        Subtotal materiales: 89,77 €.

      2. Mano de obra:

        • Oficial 1ª montador: 0,750 horas. Precio unitario: 22,74 €. Importe: 17,06 €.
        • Ayudante montador: 0,750 horas. Precio unitario: 21,00 €. Importe: 15,77 €.
        • Oficial 1ª pintor: 0,500 horas. Precio unitario: 22,13 €. Importe: 11,06 €.
        • Ayudante pintor: 0,500 horas. Precio unitario: 19,20 €. Importe: 9,60 €.

        Subtotal mano de obra: 36,74 €.

      3. Costes directos complementarios:

        • Costes directos complementarios: Representan un 2% del total. Precio unitario: 126,51 €. Importe: 2,53 €.

      Coste total (Materiales + Mano de obra + Costes complementarios): 129,04 €.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercombi-clip
    • ProduktfamilieFacades Savia
    • ProduktgruppeWooden cladding
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialKiefer
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit