Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Google-Übersetzung,
    Fibracolour TEX EZ ist eine neue Reihe von dekorativen Platten, die aus unserem Fibracolour EZ entwickelt wurden und verschiedene Texturen auf der Oberfläche geprägt haben. Dieses Merkmal verbessert seine dekorativen Eigenschaften und in Kombination mit Lacken oder Lasuren sind die Möglichkeiten der Personalisierung unbegrenzt.
    Spezifikation
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibracolour-tex-ez
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeFibracolour
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1045
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit