Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplo Clip
Finsa

Duplo Clip

Google-Übersetzung,

Die Kiefernholzfassade Duplo Clip mit Thermopine-Wärmebehandlung ist ein Premium-Qualitätsprodukt.

Dieses Profil besteht aus zwei miteinander verbundenen Lamellen mit tiefen Rillen dazwischen, um auf der Oberfläche eine moderne Lamellenoptik zu erzeugen.

Darüber hinaus verfügt es über ein einzigartiges, von uns entwickeltes Clip-System, durch das eine Fassade ohne sichtbare Schrauben entsteht, die sauber, einfach und komfortabel zu montieren ist. Es handelt sich um ein Nut- und Federpaneel, das in horizontaler oder vertikaler Anordnung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.

Spezifikation
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

    Este producto puede ser aplicado en las siguientes soluciones: fachadas y pavimentos. Producto apto para uso interior y exterior

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduplo-clip
  • ProduktfamilieFacades Savia
  • ProduktgruppeWooden cladding
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)110
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit