Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Listón S4S
Finsa

Listón S4S

Google-Übersetzung,

Die wärmebehandelte Holzleiste ist ein dekoratives Profil, das hauptsächlich für den Außenbereich als feine quadratische Palillerie konzipiert ist. Es hat die Maße 2400x40x40.

Diese Art von Lamellen für Fassadenverkleidungen respektiert die natürlichen Eigenschaften von Holz und wird meist vertikal angeordnet.

Spezifikation
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerliston-s4s
  • ProduktfamilieFacades Savia
  • ProduktgruppeWooden cladding
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)40
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit