Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Google-Übersetzung,

    Unsere Depottresore im Poststil bieten einen bequemen und zuverlässigen Schutz vor Diebstahl und Schwund in Ihrem Einzelhandel. Die einfache Installation unter der Theke bedeutet, dass sich Ihr Tresor an einem Ort befindet, der die Betriebseffizienz fördert. Der Depottresor ist so konzipiert, dass er sperrige Einwürfe akzeptiert, und ermöglicht es Ihnen, ganz einfach Einwürfe vom Typ einer Banktasche zu machen und diese in den Tresor zu deponieren. Auf diese Weise können Sie diese Art von Tropfen herstellen, ohne die Haupttür zum Safe zu öffnen. Der Tresor ist mit einem elektronischen Schloss ausgestattet, das mit eindeutigen Benutzercodes programmierbar ist und den Zugriff nur auf berechtigte Personen beschränkt. All diese Funktionen, gepaart mit hervorragendem Kundenservice, geben Ihnen das Vertrauen, das Sie suchen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeSafes
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16
    • Breite (Inches)27
    • Tiefe (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung01 86 13
    • Format2014TitelFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClassNummer23-21 35 21 11
    • OmniClassTitelSafes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit