Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    Google-Übersetzung,
    Diese Fisher & Paykel Waschmaschine mit 11 kg Fassungsvermögen bietet 13 verschiedene Pflegeprogramme für jede Wäscheart. Mit der Funktion „Dampf-Auffrischen“ können Sie Ihre Kleidung auffrischen, glätten und desodorieren – ganz ohne Waschgang. Die Option „Optimiertes Waschen“ spart Zeit, maximiert die Energieeffizienz und reduziert den Wasserverbrauch. Die extra große Kapazität von 11 kg findet auf einer Standard-Nische von 600 mm Platz. Dank der einzigartigen Trommelkonstruktion mit SmartDrive™-Technologie wäscht die Maschine leise und zuverlässig.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWH1160P3-92280
    • ProduktfamilieWashing Machines
    • ProduktgruppeFrontload
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)675
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Waschgeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Asien
    Australien
    Singapur
    Neuseeland