Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference Table CJ9

Conference Table CJ9

4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein flexibler Konferenztisch, der für kleinere und größere Gruppen geeignet ist. Die Grundidee ist, dass sich jeder im Mittelpunkt eines Meetings fühlen soll. Bei 2-4 Personen sitzt man an der schmaleren Seite und bei Präsentationen passt die längere kurze Seite gut, da alle um den Tisch herum einen guten Überblick haben. Den Tisch gibt es in zwei verschiedenen Varianten. In der ersten Basisversion besteht der Tisch aus einer furnierten Platte mit Massivholzbeinen, was ein robustes Holzgefühl vermittelt. Im zweiten Fall wird die Scheibe aus Laminat hergestellt, um ein saubereres Aussehen und eine sehr haltbare Oberfläche zu erzielen. Bei Bedarf können wir auch Steckdosen in der Scheibe für z.B. Strom und Daten. Das Standardmaß beträgt 285 x 152 cm, wir können es aber auch in anderen Maßen liefern, um den CJ9 an Ihre besonderen Bedingungen anzupassen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCJ9
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeConference Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)1520
  • Tiefe (mm)2850
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit