Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000

    COM 1000

    Google-Übersetzung,

    Mit seinem streng schlichten Design verkörpert COM 1000 die Essenz eines zeitlosen Teppichs, der sich durch exquisite Qualität und außergewöhnliche Funktionalität auszeichnet. Seine klassische Formgebung erinnert an Kopfsteinpflaster, ein klassisches Architekturelement im urbanen Raum.

    Der flachgewebte Teppich ist die ideale Wahl für Umgebungen mit besonders hohen Reinigungsanforderungen und Ansprüchen an Qualität und Komfort. COM 1000 wird aus spinndüsengefärbtem Garn gewebt, wodurch der Teppich auch bei intensiven Reinigungsverfahren dauerhaft schön bleibt.

    Erhältlich als Auslegware oder als LockTiles® – unser patentiertes Konzept für eine perfekte Verlegung mit minimal sichtbaren Fugen und einem einheitlichen Erscheinungsbild. Auch als ZigZag® - Fliesen und modulare Teppichfliesen erhältlich.

    Ab Lager in 10 zeitlosen Farben erhältlich.


    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®:
      50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 10
      Special colours:
      Upon inquiry
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOM-1000
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • ProduktgruppeCOM 1000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit