Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug
Luna carpet and rug

    Luna carpet and rug

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Luna ist ein umweltfreundlicher Teppich aus Nylon-Fischernetzen, die im Meer gesammelt wurden. Er hat ein Vintage- und doch modernes Aussehen, eine völlig zufällig geschnittene Textur und fühlt sich weich an. Er ähnelt Naturfasern wie Seide oder Tencel, ist aber in puncto Reinigungsfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit überlegen und eignet sich daher ideal für Hotels und Boutiquen. Erhältlich in 12 Farben. Kann als maßgefertigter Teppich oder als Teppichboden verwendet werden.
    Spezifikation
    • - Luna carpet / made-to-measure rug - Woven on a Wilton loom with a tip-shear loop texture. - Composition: Recycled Nylon ECONYL® - Total Weight Approx.: ± 2,800 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Light commercial use with usage classes 23, 31 (EN 1307). - Fire certification CFls1 (EN 13501-1). - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.77). - Anti-static behavior (ISO 6356). - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM building standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna_carpet_rug
    • ProduktfamilieLuna
    • ProduktgruppeCarpets and Rugs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring