Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duo
Duo
Duo
Duo

    Duo

    Google-Übersetzung,

    Uno und Duo sind klassische, flachgewebte Teppichdesigns, die auf stolzer Webtradition beruhen und sich durch extreme Strapazierfähigkeit und eine dezente Webart auszeichnen. Der elegante, fast minimalistische Ausdruck mit klaren, geraden Linien erinnert an die unzähligen Felder der dänischen Landschaft, die seit Generationen Jahr für Jahr demselben geordneten Muster folgen.

    Mit ihrer harmonischen Oberfläche ergänzen Uno und Duo sowohl moderne als auch traditionelle Architektur. Uno zeichnet sich durch gleichmäßige Linien aus, während Duo eine zweigeteilte, lineare Struktur mit breiten und schmalen Linien aufweist. Beide Designs sind in einer breiten Palette von Standardfarben erhältlich – von klassischen Erdtönen bis hin zu lebendigeren Akzentfarben. So lässt sich die Wahl treffen, ob der Teppich eine ruhige Basis bilden oder andere Gestaltungselemente hervorheben soll.

    Ab Lager in 37 Farben erhältlich. Sonderfarben ab 200 möglich.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 37
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuo
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet
    • ProduktgruppeDuo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit