Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
    Flex

    FLEX GLASSLINE

    Google-Übersetzung,
    Modulare vollverglaste Systemwand. AUSFÜHRUNG Glasscheiben werden Kante an Kante mit Klebeband montiert. Glas kann auch auf den gewünschten Radius gebogen werden. Ist kompatibel mit Flex Frame, Flex Framless, Flex Plainline, Flex Glassdoor, Flex Glassdoor-A, Flex Glassdoor-G und Flex Glassdoor-W.
    Spezifikation
    • MODULAR DIMENSIONS As required to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FINISH/PROFILES Standard clear-anodized aluminium, or painted in chosen NCS colour. FRAMING Glass. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 ** FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 ** FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 42 40–42* 16.38 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** No fire classification.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass_01
    • ProduktfamiliePartition wall systems
    • ProduktgruppeGlassline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit