Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bubble - Feuerschale
Bubble - Feuerschale

    Bubble - Feuerschale

    Der Bubble® ist eine holzbefeuerte Feuerstelle, die das Publikum sofort begeisterte und die Designwelt eroberte. Mehrere Auszeichnungen würdigen die Qualität ihres Entwurfs. Mit seiner runden, beruhigenden Form gestaltet der Bubble® das Erlebnis des Zusammenseins am Feuer im Freien neu.

    Mit einem Durchmesser von 70 cm ist Bubble mit zwei hinteren Rollen ausgestattet, sodass er sich leicht auf ebenen Flächen bewegen oder windgeschützt positionieren lässt, um die Flammen zu schützen. Die herausnehmbare Feuerschale kann zur einfacheren Reinigung entfernt werden. Die Qualität des Stahls und die Korrosionsschutzbeschichtung sind dafür ausgelegt, allen Außenbedingungen standzuhalten und ihr Erscheinungsbild über die Jahreszeiten hinweg zu bewahren.

    Um unsere Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen alle unsere Outdoor-Modelle mindestens 10 km von der Küste entfernt aufgestellt werden.

    – entworfen von Christophe Ployé für Focus –

    Spezifikation
      • Holz‑Feuerschale
      • Farbe: matt schwarz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbubble
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit