Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H+M Pendant 300

H+M Pendant 300

4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die H+M Pendelleuchte, entworfen von Christian Hvidt im Jahr 1976, ist Retro vom Feinsten mit erneuertem Design und Technik. Durch das neue Design wurde die Höhe der Pendelleuchte um 30 mm reduziert, die neue Version wirkt leicht und passt sich ihrer Umgebung an. Die technische Überarbeitung hat zu einem neuen Schirm und einem runden Lampentyp geführt, der eine angenehme und gleichmäßige Lichtstreuung ergibt. Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Graphitgrau. Mit E27-Sockel oder LED.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5703646120518
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppePendants & Chandeliers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-01
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit