Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300

    H+M Ceiling/Wall 300

    Google-Übersetzung,

    Diese H+M-Version ist für die Montage direkt an Wand oder Decke und eignet sich sehr gut als Allgemeinbeleuchtung in Räumen ohne Einbaumöglichkeit. Die Leuchte ist in zwei Größen erhältlich, beide in Design und Technik überarbeitet. Die Höhe beider wurde auf 80 mm reduziert und durch das schlichte Design fügen sich die Leuchten problemlos in die Umgebung ein.

    Die H+M 300 ist mit LED mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent erhältlich. Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Metallic-Grau. Gestaltung: Christian Hvidt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646220515
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeDownlighters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit