Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Google-Übersetzung,
    Pelée oder Mount Pelée ist der Name eines aktiven Vulkans auf der Insel Martinique. Sie inspirierte Cubo Architects zum Downlight Pelée, dessen konische Innenkreise das Licht angenehm und blendfrei streuen. Die Lichtquelle ist LED und Pelée ist in zwei Größen erhältlich: 250 und 385 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfl_pel_385
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeDownlighters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)114
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit