Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pelee Downlight

Pelee Downlight

Google-Übersetzung,

Pelée Downlight zeichnet sich durch die inneren konischen Kreise aus, die für eine angenehme, blendfreie Lichtverteilung sorgen.

Die inneren konischen Kreise der Pelée Downlights tragen zu einer angenehmen, blendfreien Lichtverteilung bei. Die Familie umfasst Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchten.

Die vielen Varianten machen die Familie flexibel und einfach in der Anwendung.

Spezifikation
  • Material Cast aluminium Mounting To be recessed Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates Ø155-158 mm in 15-35 mm plates Clearances Horizontally: min 45 mm Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2 Classification IP20, class I Weight 0.85 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpelee-downlight
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeDownlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit