Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yoyo 350
Yoyo 350

    Yoyo 350

    Google-Übersetzung,

    Abgeschlossen durch scharfe Profile an beiden Enden, ergibt die charakteristische Parabel eine einzigartige und skulpturale Optik und den Eindruck einer schwebenden Leuchte.
    Yoyo ist aus Aluminium gegossen und in der Rohfassung ist jede einzelne Leuchte ein Unikat. Auch in sieben verspielten Farben erhältlich.

    Spezifikation
    • Material: Cast aluminium

      Finish: Raw aluminium, white RAL9010, black RAL9005, alu-grey RAL9006, yellow RAL1032, orange RAL2003, blue-green RAL6004, squirrel grey RAL7000

      Shade: Acrylate (PMMA), opalised or micro prismatic (without visible patterns)

      Mounting: On ceiling or wall

      Connection: max 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2

      Classification: IP20, class I

      Weight: 4.1 kg

      Lamp type: LED, exchangable

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryoyo-350
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeDownlighters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)51
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Schweden