Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

Google-Übersetzung,

Die Yoyo-Familie wird durch die Yoyo-Pendel in ähnlichem Design und gleicher geringer Höhe wie die Aufbauleuchten komplettiert. Die Yoyo Pendelleuchte ist in den Durchmessern 350 und 535 mm erhältlich.

Die Yoyo Pendelleuchte ist in sieben Standardfarben erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeryoyo-pendant
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppePendant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)51
  • Breite (mm)535
  • Tiefe (mm)51
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)4.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit