Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Alustal Plus 500 mm - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    Der Alustal-Bimetallheizkörper ist speziell für den Einsatz in mehrstöckigen Gebäuden konzipiert, da er im Vergleich zu einem Aluminiumheizkörper mit einem höheren Betriebsdruck und einem höheren pH-Wert des Kühlmittels betrieben werden kann.

    PLUS

    • Heizkörper-Leichtigkeit
    • Modernes und ansprechendes Design
    • 100 % recycelbar
    • Hervorragender Wärmeleiter
    • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
    • Betriebsdruck 40bar
    • Berstdruck über 120 bar
    • Heizkörpernutzungsdauer: 30 Jahre
    • Möglichkeit zur Verwendung verschiedener Wärmeübertragungsflüssigkeiten wie Wasser, Öl, Frostschutzmittel und Dampf
    Spezifikation
    • Радиатор Alustal обеспечен 20-летней гарантией с даты установки (но не более 22 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralustal_plus_500_mm_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)559
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit