Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calidor Super B4 700 mm
Calidor Super B4 700 mm
Calidor Super B4 700 mm
Calidor Super B4 700 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 700 mm

    Google-Übersetzung,

    Ein hohes Maß an Innovation, das dank der 3 Patente erreicht wurde, die dieses Produkt erhalten konnte, macht den Heizkörper Calidor Super B4 ideal für Renovierungen und Niedertemperatur-Heizsysteme.

    PLUS
    Optimales Verhältnis von Gewicht zu Heizleistung;
    Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung;
    Hoher technologischer Gehalt: 3 internationale Patente;
    100 % IN ITALIEN HERGESTELLT;
    Modular: perfekt für jeden Raum.

    Spezifikation
    • All models CALIDOR SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      Calidor Super B4 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercalidor_super_b4_700_mm
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-07
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)757
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika