Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
Master 700 mm
    Fondital

    Master 700 mm

    Google-Übersetzung,

    MEISTER
    Master ist der Aluminium-Druckgussheizkörper von Fondital aus einer Aluminiumlegierung, der sich durch seine hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten dank seiner geringen thermischen Trägheit auszeichnet. Master ist ein Synonym für Eleganz und Liebe zum Detail.

    PLUS
    - Hoher technologischer Gehalt: 3 internationale Patente
    - Schweißfreier Sockel, der mit einer exklusiven thermoelektrischen Verbindungstechnologie zusammengebaut wird
    - Verbesserter Wärmeaustausch = hohe Leistung, geringer Verbrauch
    - 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    - Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung

    Spezifikation
    • All models MASTER are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaster_700_mm
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)757
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit