Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    Google-Übersetzung,

    ECOOL ED
    Elektrisches Handtuch aus Aluminium mit LCD-Display und Tages-/Wochen-Timer-Programmieroptionen.

    PLUS
    - LCD-Hintergrundbeleuchtungsschnittstelle
    - Selbstregulierender PTC-Widerstand, der einen hohen Komfort garantiert
    - Täglicher oder wöchentlicher Timer
    - Komplette Korrosionsschutzbehandlung von Aleternum bei allen Modellen im Preis inbegriffen
    weiß RAL 9010
    - Öffnungsfensterfunktion

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - IP44 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Class 2 insulation
      - Fixing system included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerecool_ed
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000593
    • ETIM-NameRadiator (electric)
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-31 25 25 11
    • OmniClassTitelElectric Heated Towel Bars
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika